Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1097569 |
1097602 |
1097612 |
1097629 |
1097635 |
1401199 |
1405737 |
1405738 |
1405739 |
1405740 |
1412058 |
1412059 |
1412060 |
1437245 |
1516742 |
1516849 |
1516865 |
1516878 |
1516975 |
1692747 |
1692776 |
1692802 |
1692828 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Colore alloggiamento | Tensione nominale (V) | Temperatura di esercizio (°C) | Con separazione possibile | Tensione di esercizio (V) | Materiale della superficie di contatto | Corrente totale max. (A) | Grado di protezione (IP) | Con indicazione a LED | Grado di inquinamento | Collegamento per sensori NPN | Numero di canali per slot connettore | Numero di slot sensore/attuatore | Lunghezza del cavo preassemblato (m) | Diametro esterno del cavo per pressacavi (mm) | Numero di poli slot sensore/attuatore | Materiale corpo del contatto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.72 € | 4 | 40 giorni | 54 | 23 | Altro | 24 | -25|80 | falso | 30|30 | Oro | 12 | IP65 | vero | 2 | falso | 2 | 4 | 1.5 | -|- | 5 | — | |||
128.94 € | 2 | 40 giorni | 54 | 23 | Altro | 24 | -25|80 | falso | 30|30 | Oro | 12 | IP65 | vero | 2 | falso | 2 | 4 | 15 | -|- | 5 | — | |||
88.07 € | 3 | 40 giorni | 54 | 23 | Altro | 24 | -25|80 | falso | 30|30 | Oro | 12 | IP65 | vero | — | falso | 2 | 8 | 1.5 | -|- | 5 | — | |||
97.47 € | 2 | 40 giorni | 54 | 23 | Altro | 24 | -25|80 | falso | 30|30 | Oro | 12 | IP65 | vero | 2 | falso | 2 | 8 | 3 | -|- | 5 | — | |||
172.97 € | 2 | 7 giorni | 54 | 23 | Altro | 24 | -25|80 | falso | 30|30 | Oro | 12 | IP65 | vero | 2 | falso | 2 | 8 | 15 | -|- | 5 | — | |||
201.70 € | 1 | 35 giorni | 58 | 26 | Nero | 24 | -30|90 | falso | 30|30 | Oro | 12 | IP65 | vero | — | falso | 2 | 8 | 5 | -|- | 5 | Altre leghe di rame | |||
84.22 € | 3 | 7 giorni | 54 | 23 | Altro | 24 | -25|80 | falso | 30|30 | Oro | 12 | IP65 | vero | 2 | vero | 1 | 8 | 5 | -|- | 4 | Altre leghe di rame | |||
107.82 € | 2 | 40 giorni | 54 | 23 | Altro | 24 | -25|80 | falso | 30|30 | Oro | 12 | IP65 | vero | 2 | vero | 1 | 8 | 10 | -|- | 4 | Altre leghe di rame | |||
114.15 € | 2 | 40 giorni | 54 | 23 | Altro | 24 | -25|80 | falso | 30|30 | Oro | 12 | IP65 | vero | 2 | vero | 2 | 8 | 5 | -|- | 5 | Altre leghe di rame | |||
145.41 € | 2 | 40 giorni | 54 | 23 | Altro | 24 | -25|80 | falso | 30|30 | Oro | 12 | IP65 | vero | 2 | vero | 2 | 8 | 10 | -|- | 5 | Altre leghe di rame | |||
79.20 € | 3 | 7 giorni | 54 | 43 | Altro | 24 | -25|80 | falso | 30|30 | Oro | 8 | IP65 | vero | 2 | falso | 2 | 4 | 0 | 7|12 | 5 | Altre leghe di rame | |||
98.31 € | 2 | 36 giorni | 54 | 43 | Altro | 24 | -25|80 | falso | 30|30 | Oro | 8 | IP65 | vero | 2 | falso | 2 | 6 | 0 | 7|12 | 5 | Altre leghe di rame | |||
114.58 € | 2 | 7 giorni | 54 | 43 | Altro | 24 | -25|80 | falso | 30|30 | Oro | 8 | IP65 | vero | 2 | falso | 2 | 8 | 0 | 7|12 | 5 | Altre leghe di rame | |||
183.00 € | 1 | 35 giorni | 58 | 28 | Verde | 24 | -30|80 | falso | 30|30 | Oro | 12 | IP54 | vero | — | falso | 1 | 8 | 1.5 | -|- | 4 | Altre leghe di rame | |||
79.15 € | 3 | 7 giorni | 58 | 26 | Verde | 24 | -30|80 | vero | 30|30 | Oro | 10 | IP65 | vero | — | falso | 1 | 6 | 0 | -|- | 4 | Altre leghe di rame | |||
65.47 € | 3 | 35 giorni | 58 | 45 | Verde | 120 | -30|80 | vero | 135|135 | Oro | 10 | IP65 | falso | — | vero | 1 | 4 | 0 | 7|12 | 4 | Altre leghe di rame | |||
83.42 € | 3 | 35 giorni | 58 | 45 | Verde | 120 | -30|80 | vero | 135|135 | Oro | 10 | IP65 | falso | — | vero | 1 | 6 | 0 | 7|12 | 4 | Altre leghe di rame | |||
94.30 € | 2 | 7 giorni | 58 | 45 | Verde | 120 | -30|80 | vero | 135|135 | Oro | 10 | IP65 | falso | — | vero | 2 | 6 | 0 | 7|12 | 5 | Altre leghe di rame | |||
102.59 € | 2 | 35 giorni | 58 | 26 | Verde | 120 | -30|90 | falso | 135|135 | Oro | 12 | IP65 | falso | — | vero | 1 | 4 | 10 | 8.7|8.7 | 4 | Altre leghe di rame | |||
115.10 € | 2 | 7 giorni | 54 | 34 | Verde | 120 | -20|75 | falso | 135|135 | Nichel | 12 | IP65 | falso | — | vero | 2 | 4 | 0 | -|- | 5 | — | |||
119.75 € | 2 | 35 giorni | 54 | 34 | Verde | 120 | -20|75 | falso | 135|135 | Nichel | 12 | IP65 | falso | — | vero | 1 | 8 | 0 | -|- | 4 | — | |||
109.72 € | 2 | 7 giorni | 54 | 26 | Verde | 120 | -20|75 | falso | 135|135 | Nichel | 12 | IP65 | falso | — | vero | 2 | 4 | 0 | -|- | 5 | — | |||
129.57 € | 2 | 7 giorni | 54 | 26 | Verde | 120 | -20|75 | falso | 135|135 | Nichel | 12 | IP65 | falso | — | vero | 2 | 6 | 0 | -|- | 5 | — |
Loading...
Profondità(mm) | — | Materiale alloggiamento | Plastica | Categoria di sicurezza contro le esplosioni per gas | Altro |
---|---|---|---|---|---|
Categoria di sicurezza contro le esplosioni per polveri | Altro | Portata di corrente max. per segnale I/O(A) | 2 | Portata di corrente max. per presa(A) | 4 |
Tipo di derivazioni per cavi sensore/attuatore | M12 | Slot per sensori/attuatori per manicotti filettati | M12 | Lunghezza del cavo configurabile | falso |
Diametro contatto femmina(mm) | — | Versione del cavo fisso idonea per catenaria cavi | vero | Tipo di connettore per linea principale | — |
Corpo, materiale isolante | PA | Sezione trasversale del conduttore collegabile(mm²) | -|- | Grado di protezione (NEMA) | — |
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Colore alloggiamento
Tensione nominale(V)
Temperatura di esercizio(°C)
Con separazione possibile
Tensione di esercizio(V)
Materiale della superficie di contatto
Corrente totale max.(A)
Grado di protezione (IP)
Con indicazione a LED
Grado di inquinamento
Collegamento per sensori NPN
Numero di canali per slot connettore
Numero di slot sensore/attuatore
Lunghezza del cavo preassemblato(m)
Diametro esterno del cavo per pressacavi(mm)
Numero di poli slot sensore/attuatore
Materiale corpo del contatto
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali