Alloggiamento, base di montaggio su scatola, HC-STA-D07

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1419233
1419234
1419241
1419253
1419267
1419268
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza
(mm)
Con pressacavo Versione EMC Resistente alla corrosione Rivestimento alloggiamento Posizione del grillo

11.51 €

16 7 giorni 41.61falsoveroveroSenza rivestimentoNessuno

12.25 €

15 7 giorni 41.11falsoveroveroSenza rivestimentoCopertura

12.25 €

15 7 giorni 41.11falsoveroveroSenza rivestimentoCopertura

11.51 €

16 7 giorni 41.61falsoveroveroSenza rivestimentoCopertura

9.68 €

19 7 giorni 41.35verofalsoCopertura

10.50 €

18 7 giorni 41verofalsoCopertura

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 38 Resistente ai raggi UV falso Profondità(mm)
Con coperchio incernierato falso Colore alloggiamento Meccanismo di blocco Leva di bloccaggio singola
Numero di ingressi del condotto Materiale alloggiamento Altro Temperatura di esercizio(°C) -40|125
Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Altro Resilienza agli impatti Con distanziale
Numero di aperture Con guarnizione Tipo di alloggiamento Custodia per presa
Grado di protezione (IP), montato IP66 Materiale piastra adattatore Posizione cavo di alimentazione Laterali
Metodo di montaggio del pressacavi

Supporto tecnico