Alloggiamento, collettore passante, HC-STA-D07

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1419242
1419269
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza
(mm)
Con pressacavo Versione EMC Resistente alla corrosione Rivestimento alloggiamento

12.14 €

15 7 giorni 42.9falsoveroveroSenza rivestimento

10.18 €

18 7 giorni 44verofalso

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 52 Resistente ai raggi UV falso Profondità(mm)
Con coperchio incernierato falso Colore alloggiamento Meccanismo di blocco Leva di bloccaggio singola
Numero di ingressi del condotto Materiale alloggiamento Altro Temperatura di esercizio(°C) -40|125
Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Altro Resilienza agli impatti Con distanziale
Numero di aperture Con guarnizione Tipo di alloggiamento Altro
Grado di protezione (IP), montato IP66 Materiale piastra adattatore Posizione cavo di alimentazione Altro
Posizione del grillo Copertura Metodo di montaggio del pressacavi

Supporto tecnico