Supporto dei contatti, VC-AMC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1583877
1583878
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)

5.07 €

40 26 giorni 66.326

5.85 €

35 25 giorni 81.347.36

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Resistente ai raggi UV falso Profondità(mm) Con coperchio incernierato falso
Colore alloggiamento Meccanismo di blocco Numero di ingressi del condotto
Con pressacavo falso Versione EMC falso Resistente alla corrosione
Materiale alloggiamento Altro Rivestimento alloggiamento Temperatura di esercizio(°C) -40|100
Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0 Resilienza agli impatti Con distanziale
Numero di aperture Con guarnizione Tipo di alloggiamento
Grado di protezione (IP), montato Materiale piastra adattatore Posizione cavo di alimentazione Altro
Posizione del grillo Metodo di montaggio del pressacavi

Supporto tecnico