Alloggiamento, base di montaggio su scatola, HC-EVO-B06

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1421229
1421244
1421322
1421329
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Con coperchio incernierato

16.05 €

12 7 giorni 67.1falso

22.39 €

9 7 giorni 104.04vero

16.05 €

12 7 giorni 67.1falso

22.39 €

9 7 giorni 104.04vero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Resistente ai raggi UV falso Altezza(mm) 96 Profondità(mm)
Colore alloggiamento Meccanismo di blocco Leva di bloccaggio singola Numero di ingressi del condotto
Con pressacavo falso Versione EMC falso Resistente alla corrosione
Materiale alloggiamento Altro Rivestimento alloggiamento Temperatura di esercizio(°C) -40|125
Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0 Resilienza agli impatti Con distanziale
Numero di aperture Con guarnizione Tipo di alloggiamento Custodia per presa
Grado di protezione (IP), montato IP66 Materiale piastra adattatore Posizione cavo di alimentazione Laterali
Posizione del grillo Copertura Metodo di montaggio del pressacavi

Supporto tecnico