Alloggiamento, alloggiamento manicotto, HC-STA-D15

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1424345
1424346
1424347
1424348
1424349
1424350
1424351
1424352
1424353
1424358
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Posizione cavo di alimentazione

8.80 €

21 7 giorni 32.13Laterali

18.70 €

10 7 giorni 36.6Laterali

8.80 €

21 7 giorni 32.13Laterali

18.70 €

10 7 giorni 36.6Laterali

18.70 €

10 7 giorni 36.6Laterali

8.80 €

21 7 giorni 32.13Altro

18.70 €

10 7 giorni 36.6Altro

8.80 €

21 7 giorni 32.13Altro

18.70 €

10 7 giorni 36.6Altro

18.70 €

10 7 giorni 36.6Altro

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Resistente ai raggi UV falso Altezza(mm) 74 Profondità(mm)
Con coperchio incernierato falso Colore alloggiamento Meccanismo di blocco Leva di bloccaggio singola
Numero di ingressi del condotto Con pressacavo falso Versione EMC vero
Resistente alla corrosione vero Materiale alloggiamento Altro Rivestimento alloggiamento Senza rivestimento
Temperatura di esercizio(°C) -40|125 Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Altro Resilienza agli impatti
Con distanziale Numero di aperture Con guarnizione
Tipo di alloggiamento Altro Grado di protezione (IP), montato IP66 Materiale piastra adattatore
Posizione del grillo Nessuno Metodo di montaggio del pressacavi

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico