Alloggiamento, alloggiamento manicotto verniciato a polvere, VC-MP

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1886634
1886650
1886676
1886689
1886702
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)

26.29 €

10 42 giorni 6665

32.37 €

10 28 giorni 3375

25.77 €

10 25 giorni 3365

28.20 €

10 25 giorni 3365

34.95 €

10 39 giorni 3375

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Resistente ai raggi UV falso Profondità(mm) Con coperchio incernierato falso
Colore alloggiamento Meccanismo di blocco Vite Numero di ingressi del condotto
Con pressacavo falso Versione EMC vero Resistente alla corrosione
Materiale alloggiamento Altro Rivestimento alloggiamento Temperatura di esercizio(°C) -40|125
Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0 Resilienza agli impatti Con distanziale
Numero di aperture Con guarnizione Tipo di alloggiamento Altro
Grado di protezione (IP), montato IP65 Materiale piastra adattatore Posizione cavo di alimentazione Altro
Posizione del grillo Nessuno Metodo di montaggio del pressacavi

Supporto tecnico