Alloggiamento, base di montaggio su pannello, HC-HPR-B24

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1411055

Codice componente
1411055
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

36.64 €

5 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 58 Resistente ai raggi UV falso Altezza(mm) 192
Profondità(mm) Con coperchio incernierato falso Colore alloggiamento
Meccanismo di blocco Vite Numero di ingressi del condotto Con pressacavo falso
Versione EMC vero Resistente alla corrosione Materiale alloggiamento Altro
Rivestimento alloggiamento Rivestimento a polvere Temperatura di esercizio(°C) -40|125 Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Altro
Resilienza agli impatti Con distanziale Numero di aperture
Con guarnizione Tipo di alloggiamento Custodia prolunga Grado di protezione (IP), montato IP66
Materiale piastra adattatore Posizione cavo di alimentazione Altro Posizione del grillo Nessuno
Metodo di montaggio del pressacavi

Si trova sulla pagina di Alloggiamento, base di montaggio su pannello, HC-HPR-B24, il codice articolo è il seguente: 1411055.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1411055.

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico