Alloggiamento, alloggiamento di accoppiamento, HC-STA-B10

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1412578
1412579
1412580
1412581
1412582
1412583
1412584
1412585
1412586
1412587
1412588
1412589
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Meccanismo di blocco

23.30 €

8 7 giorni 56104.14Leva di bloccaggio doppia

23.30 €

8 7 giorni 56104.14Leva di bloccaggio doppia

23.30 €

8 7 giorni 56104.14Leva di bloccaggio doppia

26.90 €

7 7 giorni 56104.14Leva di bloccaggio doppia

26.90 €

7 7 giorni 56104.14Leva di bloccaggio doppia

26.90 €

7 7 giorni 56104.14Leva di bloccaggio doppia

26.50 €

7 7 giorni 63.1388.7Leva di bloccaggio singola

26.50 €

7 7 giorni 63.1388.7Leva di bloccaggio singola

26.50 €

7 7 giorni 63.1388.7Leva di bloccaggio singola

30.40 €

6 7 giorni 63.1388.7Leva di bloccaggio singola

30.40 €

6 7 giorni 63.1388.7Leva di bloccaggio singola

30.40 €

6 7 giorni 63.1388.7Leva di bloccaggio singola

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Resistente ai raggi UV falso Profondità(mm) Con coperchio incernierato falso
Colore alloggiamento Numero di ingressi del condotto Con pressacavo falso
Versione EMC vero Resistente alla corrosione vero Materiale alloggiamento Altro
Rivestimento alloggiamento Senza rivestimento Temperatura di esercizio(°C) -40|125 Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Altro
Resilienza agli impatti Con distanziale Numero di aperture
Con guarnizione Tipo di alloggiamento Alloggiamento giunto di accoppiamento Grado di protezione (IP), montato IP66
Materiale piastra adattatore Posizione cavo di alimentazione Altro Posizione del grillo Copertura
Metodo di montaggio del pressacavi

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico