Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1424368 |
1583856 |
1583880 |
1852974 |
1855133 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Meccanismo di blocco | Materiale alloggiamento | Posizione cavo di alimentazione | Posizione del grillo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.32 € | 10 | 25 giorni | 38.2 | 92.3 | Vite | — | Altro | Nessuno | |||
21.17 € | 50 | 29 giorni | 33 | 75 | Tipo orientabile | Altro | Laterali | Altro | |||
14.41 € | 13 | 16 giorni | 38 | 81 | Tipo orientabile | Altro | Altro | Altro | |||
20.54 € | 10 | 28 giorni | 33 | 75 | Vite | Altro | Altro | Nessuno | |||
22.81 € | 10 | 7 giorni | 33 | 75 | Vite | Altro | Altro | Nessuno |
Loading...
Resistente ai raggi UV | falso | Profondità(mm) | — | Con coperchio incernierato | falso |
---|---|---|---|---|---|
Colore alloggiamento | — | Numero di ingressi del condotto | — | Con pressacavo | falso |
Versione EMC | falso | Resistente alla corrosione | — | Rivestimento alloggiamento | — |
Temperatura di esercizio(°C) | -40|80 | Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 | Resilienza agli impatti | — |
Con distanziale | — | Numero di aperture | — | Con guarnizione | — |
Tipo di alloggiamento | — | Grado di protezione (IP), montato | IP65 | Materiale piastra adattatore | — |
Metodo di montaggio del pressacavi | — |
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Meccanismo di blocco
Materiale alloggiamento
Posizione cavo di alimentazione
Posizione del grillo
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali