Alloggiamento, alloggiamento manicotto, HC-EVO-B24

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1411497
1420934
1420935
1420936
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Meccanismo di blocco Posizione del grillo

18.96 €

10 7 giorni 55120Leva di bloccaggio doppiaNessuno

14.20 €

13 7 giorni 49135.7Leva di bloccaggio singolaNessuno

12.78 €

15 7 giorni 55120Leva di bloccaggio doppiaNessuno

17.27 €

11 7 giorni 55.86151.2Leva di bloccaggio doppiaCopertura

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Resistente ai raggi UV falso Profondità(mm) Con coperchio incernierato falso
Colore alloggiamento Numero di ingressi del condotto Con pressacavo falso
Versione EMC falso Resistente alla corrosione Materiale alloggiamento Altro
Rivestimento alloggiamento Temperatura di esercizio(°C) -40|125 Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0
Resilienza agli impatti Con distanziale Numero di aperture
Con guarnizione Tipo di alloggiamento Altro Grado di protezione (IP), montato IP66
Materiale piastra adattatore Posizione cavo di alimentazione Altro Metodo di montaggio del pressacavi

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico