Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1421367 |
1421369 |
1421370 |
1421380 |
1421459 |
1421460 |
1421461 |
1421462 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Con coperchio incernierato | Meccanismo di blocco | Posizione del grillo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.46 € | 7 | 7 giorni | 68.7 | falso | Leva di bloccaggio singola | Copertura | |||
37.96 € | 5 | 7 giorni | 102.75 | vero | Leva di bloccaggio singola | Copertura | |||
26.51 € | 7 | 7 giorni | 57 | falso | Leva di bloccaggio doppia | Copertura | |||
41.50 € | 5 | 7 giorni | 91.05 | vero | Leva di bloccaggio doppia | Nessuno | |||
28.46 € | 7 | 7 giorni | 68.7 | falso | Leva di bloccaggio singola | Copertura | |||
37.96 € | 5 | 7 giorni | 102.75 | vero | Leva di bloccaggio singola | Copertura | |||
26.51 € | 7 | 7 giorni | 57 | falso | Leva di bloccaggio doppia | Copertura | |||
41.50 € | 5 | 7 giorni | 91.05 | vero | Leva di bloccaggio doppia | Nessuno |
Loading...
Resistente ai raggi UV | falso | Altezza(mm) | 156 | Profondità(mm) | — |
---|---|---|---|---|---|
Colore alloggiamento | — | Numero di ingressi del condotto | — | Con pressacavo | falso |
Versione EMC | falso | Resistente alla corrosione | — | Materiale alloggiamento | Altro |
Rivestimento alloggiamento | — | Temperatura di esercizio(°C) | -40|125 | Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 |
Resilienza agli impatti | — | Con distanziale | — | Numero di aperture | — |
Con guarnizione | — | Tipo di alloggiamento | Custodia per presa | Grado di protezione (IP), montato | IP66 |
Materiale piastra adattatore | — | Posizione cavo di alimentazione | Laterali | Metodo di montaggio del pressacavi | — |
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Con coperchio incernierato
Meccanismo di blocco
Posizione del grillo
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali