Alloggiamento, alloggiamento di accoppiamento, HC-EVO-D15

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1411338

Codice componente
1411338
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

11.83 €

16 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 49.1 Resistente ai raggi UV falso Altezza(mm) 75.06
Profondità(mm) Con coperchio incernierato falso Colore alloggiamento
Meccanismo di blocco Leva di bloccaggio singola Numero di ingressi del condotto Con pressacavo falso
Versione EMC falso Resistente alla corrosione Materiale alloggiamento Altro
Rivestimento alloggiamento Temperatura di esercizio(°C) -40|125 Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0
Resilienza agli impatti Con distanziale Numero di aperture
Con guarnizione Tipo di alloggiamento Alloggiamento giunto di accoppiamento Grado di protezione (IP), montato IP66
Materiale piastra adattatore Posizione cavo di alimentazione Altro Posizione del grillo Copertura
Metodo di montaggio del pressacavi

Si trova sulla pagina di Alloggiamento, alloggiamento di accoppiamento, HC-EVO-D15, il codice articolo è il seguente: 1411338.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1411338.

Supporto tecnico