Chiavistello singolo, HC-B16

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1407700

Codice componente
1407700
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

5.13 €

40 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) Resistente ai raggi UV falso Altezza(mm)
Profondità(mm) Con coperchio incernierato falso Colore alloggiamento
Meccanismo di blocco Numero di ingressi del condotto Con pressacavo falso
Versione EMC Resistente alla corrosione Materiale alloggiamento
Rivestimento alloggiamento Temperatura di esercizio(°C) -40|100 Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0
Resilienza agli impatti Con distanziale Numero di aperture
Con guarnizione Tipo di alloggiamento Grado di protezione (IP), montato
Materiale piastra adattatore Posizione cavo di alimentazione Posizione del grillo
Metodo di montaggio del pressacavi

Si trova sulla pagina di Chiavistello singolo, HC-B16, il codice articolo è il seguente: 1407700.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1407700.

Supporto tecnico