Alloggiamento, alloggiamento manicotto, HC-STA-B16

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1082551
1082552
1412649
1412650
1412651
1412652
1412653
1412654
1412669
1412678
1412679
1412682
1412683
1412684
1412689
1412700
1412701
1412702
1412703
1412704
1412705
1412706
1412708
1412709
1412715
1412716
1412717
1412718
1412719
1412720
1412721
1412722
1412723
1412724
1412725
1412726
1412727
1412728
1412729
1412730
1412731
1412732
1412733
1412734
1412735
1412737
1412738
1412739
1412740
1412741
1419905
1419934
1419999
1420000
1420036
1420044
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Meccanismo di blocco Resistente alla corrosione Posizione cavo di alimentazione Posizione del grillo

51.00 €

4 98 giorni 6093.5Leva di bloccaggio doppiaLaterali

51.00 €

4 98 giorni 6093.5Leva di bloccaggio doppiaAltro

20.10 €

10 7 giorni 5594.14Leva di bloccaggio doppiaveroLateraliNessuno

20.10 €

10 7 giorni 5594.12Leva di bloccaggio doppiaveroLateraliNessuno

23.20 €

8 7 giorni 5594.14Leva di bloccaggio doppiaveroLateraliNessuno

23.20 €

8 26 giorni 5594.14Leva di bloccaggio doppiaveroLateraliNessuno

20.10 €

10 7 giorni 5594.14Leva di bloccaggio doppiaveroAltroNessuno

20.10 €

10 7 giorni 5594.14Leva di bloccaggio doppiaveroAltroNessuno

23.20 €

8 7 giorni 5594.14Leva di bloccaggio doppiaveroAltroNessuno

23.20 €

8 7 giorni 5594.14Leva di bloccaggio doppiaveroAltroNessuno

21.70 €

9 7 giorni 45.8114.29Leva di bloccaggio singolaveroLateraliNessuno

21.70 €

9 7 giorni 45.8114.29Leva di bloccaggio singolaveroLateraliNessuno

24.90 €

8 7 giorni 45.8114.29Leva di bloccaggio singolaveroLateraliNessuno

24.90 €

8 7 giorni 45.8114.29Leva di bloccaggio singolaveroLateraliNessuno

21.70 €

9 7 giorni 45.8114.29Leva di bloccaggio singolaveroAltroNessuno

21.70 €

9 7 giorni 45.8114.29Leva di bloccaggio singolaveroAltroNessuno

24.90 €

8 7 giorni 45.8114.29Leva di bloccaggio singolaveroAltroNessuno

24.90 €

8 7 giorni 45.8114.29Leva di bloccaggio singolaveroAltroNessuno

28.90 €

7 7 giorni 56124.66Leva di bloccaggio doppiaveroLateraliCopertura

28.90 €

7 7 giorni 56124.66Leva di bloccaggio doppiaveroLateraliCopertura

32.90 €

6 7 giorni 56124.66Leva di bloccaggio doppiaveroLateraliCopertura

32.90 €

6 7 giorni 56124.66Leva di bloccaggio doppiaveroLateraliCopertura

28.90 €

7 7 giorni 56124.66Leva di bloccaggio doppiaveroAltroCopertura

28.90 €

7 7 giorni 56124.66Leva di bloccaggio doppiaveroAltroCopertura

32.90 €

6 7 giorni 56124.66Leva di bloccaggio doppiaveroAltroCopertura

32.90 €

6 7 giorni 56124.66Leva di bloccaggio doppiaveroAltroCopertura

14.50 €

13 7 giorni 5593.91Leva di bloccaggio doppiaveroLateraliNessuno

14.50 €

13 7 giorni 5593.78Leva di bloccaggio doppiaveroLateraliNessuno

16.70 €

11 7 giorni 5594.06Leva di bloccaggio doppiaveroLateraliNessuno

16.70 €

11 26 giorni 5593.83Leva di bloccaggio doppiaveroLateraliNessuno

14.50 €

13 7 giorni 5594.06Leva di bloccaggio doppiaveroAltroNessuno

14.50 €

13 7 giorni 5594.06Leva di bloccaggio doppiaveroAltroNessuno

16.70 €

11 7 giorni 5594.06Leva di bloccaggio doppiaveroAltroNessuno

16.70 €

11 7 giorni 5594.06Leva di bloccaggio doppiaveroAltroNessuno

15.60 €

12 7 giorni 45.8114.29Leva di bloccaggio singolaveroLateraliNessuno

15.60 €

12 7 giorni 45.8114.29Leva di bloccaggio singolaveroLateraliNessuno

18.00 €

11 7 giorni 45.8114.29Leva di bloccaggio singolaveroLateraliNessuno

18.00 €

11 7 giorni 45.8114.29Leva di bloccaggio singolaveroLateraliNessuno

15.60 €

12 7 giorni 45.8114.29Leva di bloccaggio singolaveroAltroNessuno

15.60 €

12 7 giorni 45.8114.29Leva di bloccaggio singolaveroAltroNessuno

18.00 €

11 7 giorni 45.8114.29Leva di bloccaggio singolaveroAltroNessuno

18.00 €

11 7 giorni 45.8114.29Leva di bloccaggio singolaveroAltroNessuno

23.40 €

8 7 giorni 56124.66Leva di bloccaggio doppiaveroLateraliCopertura

23.40 €

8 7 giorni 56124.66Leva di bloccaggio doppiaveroLateraliCopertura

26.40 €

7 7 giorni 56124.66Leva di bloccaggio doppiaveroLateraliCopertura

26.40 €

7 7 giorni 56124.66Leva di bloccaggio doppiaveroLateraliCopertura

23.40 €

8 7 giorni 56124.66Leva di bloccaggio doppiaveroAltroCopertura

23.40 €

8 7 giorni 56124.66Leva di bloccaggio doppiaveroAltroCopertura

26.40 €

7 7 giorni 56124.66Leva di bloccaggio doppiaveroAltroCopertura

26.40 €

7 7 giorni 56124.66Leva di bloccaggio doppiaveroAltroCopertura

11.30 €

17 7 giorni 45.92114.24Leva di bloccaggio singolaveroAltroNessuno

17.16 €

11 7 giorni 45.78114.24Leva di bloccaggio singolaveroAltroNessuno

10.19 €

18 7 giorni 5593.5Leva di bloccaggio doppiaveroAltroNessuno

15.63 €

12 7 giorni 5593.5Leva di bloccaggio doppiaveroAltroNessuno

18.80 €

10 7 giorni 55.86124.58Leva di bloccaggio doppiaveroAltroNessuno

24.24 €

8 7 giorni 55.86124.58Leva di bloccaggio doppiaveroAltroNessuno

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Resistente ai raggi UV falso Profondità(mm) Con coperchio incernierato falso
Colore alloggiamento Numero di ingressi del condotto Con pressacavo falso
Versione EMC vero Materiale alloggiamento Altro Rivestimento alloggiamento Senza rivestimento
Temperatura di esercizio(°C) -40|125 Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Altro Resilienza agli impatti
Con distanziale Numero di aperture Con guarnizione
Tipo di alloggiamento Altro Grado di protezione (IP), montato IP66 Materiale piastra adattatore
Metodo di montaggio del pressacavi

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico