Alloggiamento, base di montaggio su pannello, HC-EVO-B10

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1407633

Codice componente
1407633
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

22.07 €

9 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 102.75 Resistente ai raggi UV falso Altezza(mm) 93.5
Profondità(mm) Con coperchio incernierato vero Colore alloggiamento
Meccanismo di blocco Leva di bloccaggio singola Numero di ingressi del condotto Con pressacavo falso
Versione EMC falso Resistente alla corrosione Materiale alloggiamento Altro
Rivestimento alloggiamento Temperatura di esercizio(°C) -40|125 Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0
Resilienza agli impatti Con distanziale Numero di aperture
Con guarnizione Tipo di alloggiamento Custodia prolunga Grado di protezione (IP), montato IP66
Materiale piastra adattatore Posizione cavo di alimentazione Altro Posizione del grillo Copertura
Metodo di montaggio del pressacavi

Si trova sulla pagina di Alloggiamento, base di montaggio su pannello, HC-EVO-B10, il codice articolo è il seguente: 1407633.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1407633.

Supporto tecnico