Alloggiamento, alloggiamento di accoppiamento, HC-STA-D07

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1419238
1419239
1419240
1419243
1419244
1419245
1419246
1419247
1419248
1419259
1419260
1419261
1419262
1419263
1419264
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Con coperchio incernierato Con pressacavo Versione EMC Resistente alla corrosione Rivestimento alloggiamento

7.18 €

26 7 giorni 34.439.9falsofalsoveroveroSenza rivestimento

7.18 €

26 7 giorni 34.441.2falsofalsoveroveroSenza rivestimento

7.18 €

26 7 giorni 34.439.9falsofalsoveroveroSenza rivestimento

19.69 €

10 7 giorni 34.467.4verofalsoveroveroSenza rivestimento

19.69 €

10 7 giorni 34.4467.26verofalsoveroveroSenza rivestimento

19.69 €

10 98 giorni 34.4467.26verofalsoveroveroSenza rivestimento

18.06 €

11 7 giorni 34.467.4verofalsoveroveroSenza rivestimento

18.06 €

11 98 giorni 34.4467.36verofalsoveroveroSenza rivestimento

18.06 €

11 7 giorni 34.467.4verofalsoveroveroSenza rivestimento

5.46 €

34 7 giorni 34.440.5falsoverofalso

5.46 €

34 7 giorni 34.4442.95falsoverofalso

14.10 €

13 7 giorni 34.468.4veroverofalso

14.10 €

13 7 giorni 34.4466.09veroverofalso

12.25 €

15 7 giorni 34.466.1veroverofalso

12.25 €

15 7 giorni 34.4466.09veroverofalso

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Resistente ai raggi UV falso Profondità(mm) Colore alloggiamento
Meccanismo di blocco Leva di bloccaggio singola Numero di ingressi del condotto Materiale alloggiamento Altro
Temperatura di esercizio(°C) -40|125 Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Altro Resilienza agli impatti
Con distanziale Numero di aperture Con guarnizione
Tipo di alloggiamento Alloggiamento giunto di accoppiamento Grado di protezione (IP), montato IP66 Materiale piastra adattatore
Posizione cavo di alimentazione Altro Posizione del grillo Copertura Metodo di montaggio del pressacavi

Supporto tecnico