Alloggiamento, alloggiamento manicotto, HC-ADV-B16

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1404231
1404232
1404233
1404234
1414975
1414976
1420053
1420054
1420914
1420915
1420916
1420917
1420918
1420919
1420920
1420921
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Meccanismo di blocco Con pressacavo Versione EMC Resistente alla corrosione Rivestimento alloggiamento Temperatura di esercizio
(°C)
Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Posizione cavo di alimentazione

18.80 €

10 11 giorni 57125.5Viteverofalso-40|100V0Altro

18.80 €

10 11 giorni 57146.03Viteverofalso-40|100V0Laterali

18.80 €

10 11 giorni 57125.5Viteverofalso-40|100V0Altro

18.80 €

10 11 giorni 57151.01Viteverofalso-40|100V0Laterali

19.50 €

10 7 giorni 56.99125.49VitefalsoveroveroSenza rivestimento-40|125AltroAltro

19.50 €

10 7 giorni 56.99125.49VitefalsoveroveroSenza rivestimento-40|125AltroLaterali

16.26 €

12 7 giorni 56.99125.49Tipo orientabilefalsoveroveroSenza rivestimento-40|125AltroAltro

22.23 €

9 7 giorni 56.99125.49Tipo orientabilefalsoveroveroSenza rivestimento-40|125AltroAltro

36.15 €

6 7 giorni 56.99125.49VitefalsoveroveroRivestimento a polvere-40|125AltroLaterali

36.15 €

6 7 giorni 5793.7VitefalsoveroveroRivestimento a polvere-40|125AltroLaterali

36.15 €

6 7 giorni 56.99125.49VitefalsoveroveroRivestimento a polvere-40|125AltroLaterali

36.15 €

6 7 giorni 56.99125.49VitefalsoveroveroRivestimento a polvere-40|125AltroAltro

36.15 €

6 7 giorni 56.99125.49VitefalsoveroveroRivestimento a polvere-40|125AltroAltro

36.15 €

6 7 giorni 56.99125.49VitefalsoveroveroRivestimento a polvere-40|125AltroAltro

27.40 €

7 7 giorni 56.99125.49VitefalsoveroveroRivestimento a polvere-40|125AltroLaterali

27.40 €

7 7 giorni 56.99125.49VitefalsoveroveroRivestimento a polvere-40|125AltroAltro

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Resistente ai raggi UV falso Profondità(mm) Con coperchio incernierato falso
Colore alloggiamento Numero di ingressi del condotto Materiale alloggiamento Altro
Resilienza agli impatti Con distanziale Numero di aperture
Con guarnizione Tipo di alloggiamento Altro Grado di protezione (IP), montato IP66
Materiale piastra adattatore Posizione del grillo Nessuno Metodo di montaggio del pressacavi

Supporto tecnico