Alloggiamento, base di montaggio su scatola, HC-EVO-B16

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1421363
1421364
1421365
1421366
1421381
1421382
1421455
1421458
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Con coperchio incernierato Meccanismo di blocco Posizione del grillo

24.24 €

8 7 giorni 68.7falsoLeva di bloccaggio singolaCopertura

32.21 €

6 7 giorni 105.67veroLeva di bloccaggio singolaCopertura

23.23 €

8 7 giorni 57falsoLeva di bloccaggio doppiaCopertura

37.00 €

5 7 giorni 93.97veroLeva di bloccaggio doppiaNessuno

24.24 €

8 7 giorni 68.7falsoLeva di bloccaggio singolaCopertura

32.21 €

6 7 giorni 102.77veroLeva di bloccaggio singolaCopertura

23.23 €

8 7 giorni 57falsoLeva di bloccaggio doppiaCopertura

37.00 €

5 7 giorni 93.97veroLeva di bloccaggio doppiaNessuno

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Resistente ai raggi UV falso Altezza(mm) 129 Profondità(mm)
Colore alloggiamento Numero di ingressi del condotto Con pressacavo falso
Versione EMC falso Resistente alla corrosione Materiale alloggiamento Altro
Rivestimento alloggiamento Temperatura di esercizio(°C) -40|125 Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0
Resilienza agli impatti Con distanziale Numero di aperture
Con guarnizione Tipo di alloggiamento Custodia per presa Grado di protezione (IP), montato IP66
Materiale piastra adattatore Posizione cavo di alimentazione Laterali Metodo di montaggio del pressacavi

Supporto tecnico