Alloggiamento, alloggiamento manicotto, HC-STA-B48

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1424851
1424852
1424853
1424854
1424855
1424856
1424857
1424858
1424859
1424860
1424861
1424862
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Posizione cavo di alimentazione

70.00 €

3 7 giorni Altro

70.00 €

3 7 giorni Altro

70.00 €

3 7 giorni Altro

70.00 €

3 7 giorni Altro

70.00 €

3 50 giorni Altro

70.00 €

3 50 giorni Altro

70.00 €

3 7 giorni Laterali

70.00 €

3 7 giorni Laterali

70.00 €

3 50 giorni Laterali

70.00 €

3 7 giorni Laterali

70.00 €

3 7 giorni Laterali

70.00 €

3 7 giorni Laterali

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 90 Resistente ai raggi UV falso Altezza(mm) 107.5
Profondità(mm) Con coperchio incernierato falso Colore alloggiamento
Meccanismo di blocco Leva di bloccaggio singola Numero di ingressi del condotto Con pressacavo falso
Versione EMC vero Resistente alla corrosione Materiale alloggiamento Altro
Rivestimento alloggiamento Senza rivestimento Temperatura di esercizio(°C) -40|125 Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Altro
Resilienza agli impatti Con distanziale Numero di aperture
Con guarnizione Tipo di alloggiamento Altro Grado di protezione (IP), montato IP66
Materiale piastra adattatore Posizione del grillo Nessuno Metodo di montaggio del pressacavi

Supporto tecnico