Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Resistente ai raggi UV | falso | Altezza(mm) | 38.44 | Profondità(mm) | — |
---|---|---|---|---|---|
Con coperchio incernierato | falso | Colore alloggiamento | — | Meccanismo di blocco | Altro |
Numero di ingressi del condotto | — | Con pressacavo | falso | Versione EMC | falso |
Resistente alla corrosione | — | Materiale alloggiamento | — | Rivestimento alloggiamento | — |
Temperatura di esercizio(°C) | -|- | Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 | Resilienza agli impatti | — |
Con distanziale | — | Numero di aperture | — | Con guarnizione | — |
Tipo di alloggiamento | Altro | Grado di protezione (IP), montato | — | Materiale piastra adattatore | — |
Posizione cavo di alimentazione | Altro | Posizione del grillo | — | Metodo di montaggio del pressacavi | — |
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali