Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1583827 |
1607732 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Versione EMC | Materiale alloggiamento | Temperatura di esercizio (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.65 € | 500 | 28 giorni | 33 | 91.3 | falso | Altro | -40|125 | |||
42.98 € | 10 | 7 giorni | 78 | 50 | vero | — | -|- |
Loading...
Resistente ai raggi UV | falso | Profondità(mm) | — | Con coperchio incernierato | falso |
---|---|---|---|---|---|
Colore alloggiamento | — | Meccanismo di blocco | — | Numero di ingressi del condotto | — |
Con pressacavo | falso | Resistente alla corrosione | — | Rivestimento alloggiamento | — |
Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 | Resilienza agli impatti | — | Con distanziale | — |
Numero di aperture | — | Con guarnizione | — | Tipo di alloggiamento | — |
Grado di protezione (IP), montato | — | Materiale piastra adattatore | — | Posizione cavo di alimentazione | Altro |
Posizione del grillo | — | Metodo di montaggio del pressacavi | — |
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Versione EMC
Materiale alloggiamento
Temperatura di esercizio(°C)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali