Alloggiamento, alloggiamento manicotto, HC-ADV-B24

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1404235
1404237
1404238
1404239
1414980
1414981
1414982
1414983
1420055
1420056
1420922
1420923
1420924
1420925
1420926
1420927
1420928
1420929
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Meccanismo di blocco Con pressacavo Versione EMC Resistente alla corrosione Rivestimento alloggiamento Temperatura di esercizio
(°C)
Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Posizione cavo di alimentazione

21.95 €

9 11 giorni 57152Viteverofalso-40|100V0Altro

21.95 €

9 11 giorni 57172.63Viteverofalso-40|100V0Laterali

21.95 €

9 11 giorni 57152Viteverofalso-40|100V0Altro

21.95 €

9 11 giorni 57177.34Viteverofalso-40|100V0Laterali

27.50 €

7 7 giorni 56.99151.99VitefalsoveroveroSenza rivestimento-40|125AltroAltro

27.50 €

7 7 giorni 56.99151.99VitefalsoveroveroSenza rivestimento-40|125AltroLaterali

21.15 €

9 7 giorni 56.99151.99VitefalsoveroveroSenza rivestimento-40|125AltroAltro

21.15 €

9 7 giorni 56.99151.99VitefalsoveroveroSenza rivestimento-40|125AltroLaterali

17.95 €

11 7 giorni 56.99151.99Tipo orientabilefalsoveroveroSenza rivestimento-40|125AltroAltro

24.13 €

8 7 giorni 56.99151.99Tipo orientabilefalsoveroveroSenza rivestimento-40|125AltroAltro

38.65 €

5 7 giorni 56.99151.99VitefalsoveroveroRivestimento a polvere-40|125AltroLaterali

38.65 €

5 7 giorni 56.99151.99VitefalsoveroveroRivestimento a polvere-40|125AltroLaterali

38.65 €

5 7 giorni 56.99151.99VitefalsoveroveroRivestimento a polvere-40|125AltroLaterali

38.65 €

5 7 giorni 56.99151.99VitefalsoveroveroRivestimento a polvere-40|125AltroAltro

38.65 €

5 7 giorni 56.99151.99VitefalsoveroveroRivestimento a polvere-40|125AltroAltro

38.65 €

5 7 giorni 56.99151.99VitefalsoveroveroRivestimento a polvere-40|125AltroAltro

29.75 €

7 7 giorni 56.99151.99VitefalsoveroveroRivestimento a polvere-40|125AltroLaterali

29.75 €

7 7 giorni 56.99151.99VitefalsoveroveroRivestimento a polvere-40|125AltroAltro

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Resistente ai raggi UV falso Profondità(mm) Con coperchio incernierato falso
Colore alloggiamento Numero di ingressi del condotto Materiale alloggiamento Altro
Resilienza agli impatti Con distanziale Numero di aperture
Con guarnizione Tipo di alloggiamento Altro Grado di protezione (IP), montato IP66
Materiale piastra adattatore Posizione del grillo Nessuno Metodo di montaggio del pressacavi

Supporto tecnico