Alloggiamento, alloggiamento manicotto, HC-COM

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1012520
1012581
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Posizione cavo di alimentazione

9.55 €

20 7 giorni 48.839Altro

9.55 €

20 7 giorni 3977.57Laterali

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Resistente ai raggi UV falso Profondità(mm) Con coperchio incernierato falso
Colore alloggiamento Meccanismo di blocco Leva di bloccaggio singola Numero di ingressi del condotto
Con pressacavo vero Versione EMC falso Resistente alla corrosione
Materiale alloggiamento Altro Rivestimento alloggiamento Temperatura di esercizio(°C) -40|125
Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0 Resilienza agli impatti Con distanziale
Numero di aperture Con guarnizione Tipo di alloggiamento Altro
Grado di protezione (IP), montato IP66 Materiale piastra adattatore Posizione del grillo
Metodo di montaggio del pressacavi

Supporto tecnico