Alloggiamento, base di montaggio su scatola, HC-STA-06

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1082556
1082559
1082566
1082575
1082576
1082577
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Con coperchio incernierato

27.40 €

7 98 giorni 67.188.92falso

27.40 €

7 7 giorni 67.190.29falso

27.40 €

7 7 giorni 67.191.62falso

35.00 €

6 7 giorni 105.8588.92vero

35.00 €

6 7 giorni 105.8590.29vero

35.00 €

6 7 giorni 105.8591.62vero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Resistente ai raggi UV falso Profondità(mm) Colore alloggiamento
Meccanismo di blocco Leva di bloccaggio singola Numero di ingressi del condotto Con pressacavo falso
Versione EMC vero Resistente alla corrosione Materiale alloggiamento Altro
Rivestimento alloggiamento Senza rivestimento Temperatura di esercizio(°C) -40|125 Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Altro
Resilienza agli impatti Con distanziale Numero di aperture
Con guarnizione Tipo di alloggiamento Custodia per presa Grado di protezione (IP), montato IP66
Materiale piastra adattatore Posizione cavo di alimentazione Laterali Posizione del grillo Copertura
Metodo di montaggio del pressacavi

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico