Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Larghezza(mm) | — | Resistente ai raggi UV | falso | Altezza(mm) | — |
---|---|---|---|---|---|
Profondità(mm) | — | Con coperchio incernierato | — | Colore alloggiamento | — |
Meccanismo di blocco | — | Numero di ingressi del condotto | — | Con pressacavo | falso |
Versione EMC | — | Resistente alla corrosione | — | Materiale alloggiamento | — |
Rivestimento alloggiamento | — | Temperatura di esercizio(°C) | -40|125 | Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V2 |
Resilienza agli impatti | — | Con distanziale | — | Numero di aperture | — |
Con guarnizione | — | Tipo di alloggiamento | — | Grado di protezione (IP), montato | IP66 |
Materiale piastra adattatore | — | Posizione cavo di alimentazione | — | Posizione del grillo | — |
Metodo di montaggio del pressacavi | — |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali