Calotta per cablaggio, PH (3212840)

Calotta per cablaggio, PH 3212840

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 3212840

Marca: PHOENIX CONTACT

Prezzo: 2.32

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Larghezza: 41.99 mm

Altezza: 19.91 mm

Tipo di alloggiamento: —


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3212840

Codice componente
3212840
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Tipo di alloggiamento

2.32 €

80 7 giorni 41.9919.91

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Resistente ai raggi UV falso Profondità(mm) Con coperchio incernierato falso
Colore alloggiamento Meccanismo di blocco Altro Numero di ingressi del condotto
Con pressacavo falso Versione EMC falso Resistente alla corrosione
Materiale alloggiamento Rivestimento alloggiamento Temperatura di esercizio(°C) -|-
Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0 Resilienza agli impatti Con distanziale
Numero di aperture Con guarnizione Grado di protezione (IP), montato
Materiale piastra adattatore Posizione cavo di alimentazione Altro Posizione del grillo
Metodo di montaggio del pressacavi

Si trova sulla pagina di Calotta per cablaggio, PH, il codice articolo è il seguente: 3212840.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3212840.

Tipologia prodotto

Codice componente
3000684
3209507
3209756
3212853
3212866
3212879
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Tipo di alloggiamento

3.31 €

60 23 giorni 48.9124.1Altro

2.12 €

100 7 giorni 46.3719.94

2.04 €

100 7 giorni 41.2219.94

2.41 €

80 26 giorni 45.4919.91

2.49 €

80 26 giorni 48.9919.91

2.56 €

80 23 giorni 52.4919.91

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico