Alloggiamento, alloggiamento manicotto, VC-MP

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1855539
1855568
1884908
1884924
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza
(mm)

19.96 €

10 29 giorni 65

29.04 €

10 28 giorni 75

20.80 €

10 25 giorni 65

27.67 €

10 28 giorni 75

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 33 Resistente ai raggi UV falso Profondità(mm)
Con coperchio incernierato falso Colore alloggiamento Meccanismo di blocco Vite
Numero di ingressi del condotto Con pressacavo falso Versione EMC vero
Resistente alla corrosione Materiale alloggiamento Altro Rivestimento alloggiamento
Temperatura di esercizio(°C) -40|125 Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0 Resilienza agli impatti
Con distanziale Numero di aperture Con guarnizione
Tipo di alloggiamento Grado di protezione (IP), montato IP65 Materiale piastra adattatore
Posizione cavo di alimentazione Altro Posizione del grillo Nessuno Metodo di montaggio del pressacavi

Supporto tecnico