Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1082578 |
1082579 |
1082580 |
1082582 |
1082583 |
1082585 |
1082598 |
1082599 |
1083164 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Con coperchio incernierato | Meccanismo di blocco | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.80 € | 6 | 98 giorni | 70.65 | 97.92 | falso | Leva di bloccaggio singola | |||
30.80 € | 6 | 7 giorni | 70.65 | 99.3 | falso | Leva di bloccaggio singola | |||
30.80 € | 6 | 98 giorni | 70.65 | 100.62 | falso | Leva di bloccaggio singola | |||
38.30 € | 5 | 7 giorni | 106.96 | 97.92 | vero | Leva di bloccaggio singola | |||
38.30 € | 5 | 7 giorni | 106.96 | 99.3 | vero | Leva di bloccaggio singola | |||
38.30 € | 5 | 7 giorni | 106.96 | 100.62 | vero | Leva di bloccaggio singola | |||
30.90 € | 6 | 98 giorni | 57 | 104.14 | falso | Leva di bloccaggio doppia | |||
30.90 € | 6 | 98 giorni | 57 | 104.83 | falso | Leva di bloccaggio doppia | |||
30.90 € | 6 | 98 giorni | 57 | 106.16 | falso | Leva di bloccaggio doppia |
Loading...
Resistente ai raggi UV | falso | Profondità(mm) | — | Colore alloggiamento | — |
---|---|---|---|---|---|
Numero di ingressi del condotto | — | Con pressacavo | falso | Versione EMC | vero |
Resistente alla corrosione | — | Materiale alloggiamento | Altro | Rivestimento alloggiamento | Senza rivestimento |
Temperatura di esercizio(°C) | -40|125 | Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | Altro | Resilienza agli impatti | — |
Con distanziale | — | Numero di aperture | — | Con guarnizione | — |
Tipo di alloggiamento | Custodia per presa | Grado di protezione (IP), montato | IP66 | Materiale piastra adattatore | — |
Posizione cavo di alimentazione | Laterali | Posizione del grillo | Copertura | Metodo di montaggio del pressacavi | — |
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Con coperchio incernierato
Meccanismo di blocco
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali