Alloggiamento, alloggiamento manicotto, HC-STA-D50

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1424402
1424403
1424404
1424405
1424406
1424407
1424408
1424409
1424410
1424411
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Posizione cavo di alimentazione

23.02 €

8 7 giorni Laterali

25.05 €

8 7 giorni Laterali

25.05 €

8 7 giorni Laterali

23.02 €

8 7 giorni Laterali

25.05 €

8 7 giorni Laterali

25.05 €

8 7 giorni Laterali

25.05 €

8 7 giorni Altro

25.05 €

8 7 giorni Altro

25.05 €

8 7 giorni Altro

25.05 €

8 7 giorni Altro

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 68.5 Resistente ai raggi UV falso Altezza(mm) 82
Profondità(mm) Con coperchio incernierato falso Colore alloggiamento
Meccanismo di blocco Leva di bloccaggio doppia Numero di ingressi del condotto Con pressacavo falso
Versione EMC vero Resistente alla corrosione vero Materiale alloggiamento Altro
Rivestimento alloggiamento Senza rivestimento Temperatura di esercizio(°C) -40|125 Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Altro
Resilienza agli impatti Con distanziale Numero di aperture
Con guarnizione Tipo di alloggiamento Altro Grado di protezione (IP), montato IP66
Materiale piastra adattatore Posizione del grillo Nessuno Metodo di montaggio del pressacavi

Supporto tecnico