Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1411495
Larghezza(mm) | 55 | Resistente ai raggi UV | falso | Altezza(mm) | 73 |
---|---|---|---|---|---|
Profondità(mm) | — | Con coperchio incernierato | falso | Colore alloggiamento | — |
Meccanismo di blocco | Leva di bloccaggio doppia | Numero di ingressi del condotto | — | Con pressacavo | falso |
Versione EMC | falso | Resistente alla corrosione | — | Materiale alloggiamento | Altro |
Rivestimento alloggiamento | — | Temperatura di esercizio(°C) | -40|125 | Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 |
Resilienza agli impatti | — | Con distanziale | — | Numero di aperture | — |
Con guarnizione | — | Tipo di alloggiamento | Altro | Grado di protezione (IP), montato | IP66 |
Materiale piastra adattatore | — | Posizione cavo di alimentazione | Altro | Posizione del grillo | Nessuno |
Metodo di montaggio del pressacavi | — |
Si trova sulla pagina di Alloggiamento, alloggiamento manicotto, HC-EVO-B10, il codice articolo è il seguente: 1411495.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1411495.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali