Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1685518
Larghezza(mm) | 26 | Resistente ai raggi UV | falso | Altezza(mm) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Profondità(mm) | — | Con coperchio incernierato | falso | Colore alloggiamento | — |
Meccanismo di blocco | — | Numero di ingressi del condotto | — | Con pressacavo | falso |
Versione EMC | falso | Resistente alla corrosione | — | Materiale alloggiamento | Altro |
Rivestimento alloggiamento | Altro | Temperatura di esercizio(°C) | -20|125 | Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | Altro |
Resilienza agli impatti | — | Con distanziale | — | Numero di aperture | — |
Con guarnizione | — | Tipo di alloggiamento | — | Grado di protezione (IP), montato | IP65 |
Materiale piastra adattatore | — | Posizione cavo di alimentazione | Altro | Posizione del grillo | — |
Metodo di montaggio del pressacavi | — |
Si trova sulla pagina di Connettore femmina, presa M23, il codice articolo è il seguente: 1685518.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1685518.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali