Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2702475 |
2702476 |
2702477 |
2702478 |
2702479 |
2702480 |
2702481 |
2702482 |
2702483 |
2702484 |
2702485 |
2702486 |
2702488 |
2702489 |
2702933 |
2702934 |
2702935 |
2702936 |
2702938 |
2702939 |
2702941 |
2702942 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|
202.57 € | 1 | 7 giorni | |||
283.85 € | 1 | 7 giorni | |||
429.23 € | 1 | 7 giorni | |||
591.23 € | 1 | 89 giorni | |||
737.31 € | 1 | 89 giorni | |||
306.00 € | 1 | 7 giorni | |||
436.15 € | 1 | 7 giorni | |||
559.38 € | 1 | 7 giorni | |||
639.69 € | 1 | 7 giorni | |||
484.62 € | 1 | 89 giorni | |||
574.62 € | 1 | 89 giorni | |||
656.31 € | 1 | 89 giorni | |||
736.62 € | 1 | 7 giorni | |||
900.00 € | 1 | 7 giorni | |||
364.15 € | 1 | 47 giorni | |||
494.31 € | 1 | 7 giorni | |||
607.85 € | 1 | 47 giorni | |||
688.15 € | 1 | 47 giorni | |||
306.00 € | 1 | 47 giorni | |||
436.15 € | 1 | 47 giorni | |||
567.69 € | 1 | 47 giorni | |||
639.69 € | 1 | 7 giorni |
Loading...
Metodo di montaggio | — | Classe di protezione | III | Larghezza(mm) | — |
---|---|---|---|---|---|
Portalampada | Altro | Colore alloggiamento | — | Tipo di tensione | — |
Con oscuramento | — | Idoneo per alimentazione lampada(W) | -|- | Con presa di corrente | — |
Tipo di controllore | — | Regolabile | — | Indice di resa cromatica CRI | — |
Diametro(mm) | — | Con interruttore | — | Flessibile | — |
Lunghezza(mm) | — | Altezza/profondità(mm) | — | Materiale alloggiamento | — |
Tipo di lampada | Altro | Tipo di illuminazione | — | Proporzione diretta/indiretta controllabile separatamente | — |
Copertura colorata | — | Materiale copertura | — | Tensione nominale(V) | 24|24 |
Con sorgente luminosa | vero | Idoneo per numero di lampade | — | Idoneo per il montaggio a parete | — |
Controllore incluso | vero | Idoneo per posto di lavoro con monitor conf. EN 12464-1 | — | Temperatura del colore(K) | -|- |
Potenza max. del sistema(W) | — | Flusso luminoso nominale in conf. IEC 62722-2-1(lm) | — | Colore della luce | — |
Durata nominale L70/B10 a 25 °C(a) | — | Durata nominale L70/B50 a 25 °C(a) | — | Durata nominale L80/B10 a 25 °C(a) | — |
Durata nominale L80/B50 a 25 °C(a) | — | Durata nominale L90/B10 a 25 °C(a) | — | Durata nominale L90/B50 a 25 °C(a) | — |
Indice di efficienza energetica (EEI) dell’alimentazione | — | Oscuramento 0-10 V | — | Oscuramento 1-10 V | — |
Oscuramento DALI | — | Oscuramento DMX | — | Potenziometro di oscuramento (integrato) | — |
Oscuramento GPRS | — | LineSwitch per oscuramento | — | Sistema di oscuramento proprietario del produttore | — |
Modulazione della tensione di rete per oscuramento | — | Interruzione di fase per oscuramento | — | Ritardo di fase per oscuramento | — |
Oscuramento programmabile | — | RF oscuramento | — | Riduzione dell'onda sinusoidale dell’oscuramento | — |
Tocco e attenua per oscuramento | — | Zigbee per oscuramento | — | Oscuramento con pulsante | — |
Nessuna funzione di oscuramento | — | Distributore della luce | — | DSI per oscuramento | — |
Classe di efficienza energetica della lampada integrata | — | Classe di efficienza energetica della lampada integrata intercambiabile in dotazione | — | Classe di efficienza energetica massima della lampada intercambiabile | — |
Classe di efficienza energetica minima della lampada intercambiabile | — | Altezza regolabile | — | Fattore di potenza | — |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali