Morsettiera con collegamento a bullone, RT

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3049110
3049123
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza/dimensioni rete
(mm)
Altezza di montaggio minima possibile
(mm)
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo
(mm²)
Ingresso corrente nominale
(A)

5.02 €

50 82 giorni 12.3510.5|2.50.1|2.50.1|2.50.1|2.524

5.47 €

50 50 giorni 16.350.40.5|60.1|60.1|60.1|641

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Altro Colore Blu Tensione nominale(V) 1000
Lunghezza(mm) 66 Temperatura di esercizio(°C) -|- Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0
Piastra di chiusura necessaria vero Tipo di collegamento elettrico 1 Collegamento a bullone Tipo di collegamento elettrico 2 Collegamento a bullone
Numero di livelli 1 Numero di posizioni morsetti per livello 2 Piani collegati internamente falso
Corpo, materiale isolante Altro Posizione collegamento Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni vero

Supporto tecnico