Morsetto collettori del potenziale PTU

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3214080
3214081
3214082
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Numero di posizioni morsetti per livello

18.63 €

20 7 giorni Grigio11

18.63 €

20 7 giorni Blu2

18.63 €

20 7 giorni Altro2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Altro Tensione nominale(V) 1000 Lunghezza(mm) 110.4
Temperatura di esercizio(°C) -|- Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0 Larghezza/dimensioni rete(mm) 16.3
Altezza di montaggio minima possibile(mm) 48.8 Piastra di chiusura necessaria falso Tipo di collegamento elettrico 1 Collegamento a vite
Tipo di collegamento elettrico 2 Altro Numero di livelli 1 Piani collegati internamente falso
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 1.5|50 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 1.5|35 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 1.5|50
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) 1.5|16 Corpo, materiale isolante Altro Posizione collegamento
Ingresso corrente nominale(A) 105 Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni falso

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico