Mini Morsettiera passante, MSDBV

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3073160
3073173
3073209
3073212
3073254
3249156
3249208
3249211
3249224
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Lunghezza
(mm)

1.69 €

150 50 giorni Giallo32

1.69 €

150 50 giorni Arancione32

1.71 €

150 50 giorni Giallo42.7

1.71 €

150 50 giorni Arancione42.7

1.69 €

150 50 giorni Arancione32

1.61 €

150 50 giorni Blu32

1.61 €

150 43 giorni Blu32

1.63 €

150 43 giorni Grigio42.7

1.63 €

150 50 giorni Blu42.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Altro Tensione nominale(V) 800 Temperatura di esercizio(°C) -|-
Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0 Larghezza/dimensioni rete(mm) 10.4 Altezza di montaggio minima possibile(mm) 22
Piastra di chiusura necessaria vero Tipo di collegamento elettrico 1 Collegamento morsetto a molla Tipo di collegamento elettrico 2 Collegamento morsetto a molla
Numero di livelli 1 Numero di posizioni morsetti per livello 2 Piani collegati internamente falso
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 0.08|4 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 0.14|2.5 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 0.08|2.5
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) 0.08|2.5 Corpo, materiale isolante Altro Posizione collegamento
Ingresso corrente nominale(A) 24 Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni falso

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico