Connettore per cavo, CA

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1619379
1619380
1619381
1619382
1619405
1619406
1619407
1619408
1619431
1619432
1619433
1619434
1620179
1620180
1620181
1620182
1620219
1620244
1620245
1620246
1620271
1620273
1620274
1620275
1620298
1620299
1620300
1620301
1623831
1623832
1623833
1623834
1623835
1623836
1623837
1623838
1623839
1623840
1623841
1623842
1623843
1623844
1623845
1623846
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Temperatura ambiente
(°C)
Tipo di collegamento elettrico Materiale della superficie di contatto Tipo di alloggiamento Ingresso corrente nominale
(A)

56.71 €

4 96 giorni -40|125Collegamento a crimpare5

56.81 €

4 96 giorni -40|125Collegamento a crimpare5

63.04 €

3 96 giorni -40|125AltroOro8

62.94 €

3 96 giorni -40|125AltroOro8

56.81 €

4 96 giorni -40|125Collegamento a crimpare5

56.92 €

4 96 giorni -40|125Collegamento a crimpare5

63.10 €

3 96 giorni -40|125AltroOro8

63.04 €

3 96 giorni -40|125AltroOro8

56.97 €

4 96 giorni -40|125Collegamento a crimpare5

57.08 €

4 96 giorni -40|125Collegamento a crimpare5

63.25 €

3 96 giorni -40|125AltroOro8

63.20 €

3 96 giorni -40|125AltroOro8

57.66 €

4 96 giorni -40|125Collegamento a crimpare5

57.71 €

4 96 giorni -40|125Collegamento a crimpare5

63.94 €

3 96 giorni -40|125AltroOro8

63.84 €

3 96 giorni -40|125AltroOro8

57.66 €

4 96 giorni -40|125Collegamento a crimpare5

57.76 €

4 68 giorni -40|125Collegamento a crimpare5

63.99 €

3 96 giorni -40|125AltroOro8

63.89 €

3 96 giorni -40|125AltroOro8

57.76 €

4 96 giorni -40|125Collegamento a crimpare5

57.87 €

4 96 giorni -40|125Collegamento a crimpare5

64.10 €

3 96 giorni -40|125AltroOro8

63.99 €

3 96 giorni -40|125AltroOro8

53.17 €

4 96 giorni -40|125Collegamento a crimpare5

53.22 €

4 96 giorni -40|125Collegamento a crimpare5

59.45 €

4 96 giorni -40|125AltroOro8

59.35 €

4 96 giorni -40|125AltroOro8

31.57 €

6 68 giorni 125|125Collegamento a crimpareTipo dritto8

31.57 €

6 68 giorni 125|125Collegamento a crimpareTipo dritto8

31.57 €

6 68 giorni 125|125Collegamento a crimpareTipo dritto8

31.57 €

6 68 giorni 125|125Collegamento a crimpareTipo dritto8

31.68 €

6 68 giorni 125|125Collegamento a crimpareTipo dritto8

31.68 €

6 68 giorni 125|125Collegamento a crimpareTipo dritto8

31.84 €

6 68 giorni 125|125Collegamento a crimpareTipo dritto8

31.84 €

6 68 giorni 125|125Collegamento a crimpareTipo dritto8

30.41 €

6 68 giorni 125|125Collegamento a crimpareTipo dritto8

30.41 €

6 68 giorni 125|125Collegamento a crimpareTipo dritto8

30.41 €

6 68 giorni 125|125Collegamento a crimpareTipo dritto8

29.99 €

7 68 giorni 125|125Collegamento a crimpareTipo dritto8

30.52 €

6 68 giorni 125|125Collegamento a crimpareTipo dritto8

30.52 €

6 68 giorni 125|125Collegamento a crimpareTipo dritto8

30.68 €

6 68 giorni 125|125Collegamento a crimpareTipo dritto8

30.68 €

6 68 giorni 125|125Collegamento a crimpareTipo dritto8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Meccanismo di blocco Altro Tensione nominale(V) 150 Con schermatura
Tipo di contatto Materiale alloggiamento Plastica Rivestimento alloggiamento
Con indicazione dello stato Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Misura filettatura M(mm) 23
Categoria di sovratensione Grado di inquinamento Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) -|-
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) -|- Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) -|- Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) -|-
Grado di protezione (IP), montato Con conduttore di protezione falso Diametro connettore(mm)
Per diametro esterno del cavo(mm) -|- Numero min di cicli di inserimento Numero di contatti di potenza
Numero di contatti di controllo Numero di contatti per dati Materiale anello filettato

Supporto tecnico