Connettore per dispositivi, montaggio frontale, CA

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1623629
1623630
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

25.77 €

8 68 giorni

25.77 €

8 68 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Meccanismo di blocco Altro Tensione nominale(V) 150 Con schermatura
Tipo di contatto Materiale alloggiamento Plastica Rivestimento alloggiamento
Con indicazione dello stato Temperatura ambiente(°C) 125|125 Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94
Tipo di collegamento elettrico Collegamento a crimpare Materiale della superficie di contatto Misura filettatura M(mm) 23
Categoria di sovratensione Grado di inquinamento Tipo di alloggiamento Tipo dritto
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) -|- Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) -|- Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) -|-
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) -|- Grado di protezione (IP), montato Con conduttore di protezione falso
Diametro connettore(mm) Ingresso corrente nominale(A) 8 Per diametro esterno del cavo(mm) -|-
Numero min di cicli di inserimento Numero di contatti di potenza Numero di contatti di controllo
Numero di contatti per dati Materiale anello filettato

Supporto tecnico