Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1419978
Meccanismo di blocco | Altro | Tensione nominale(V) | — | Con schermatura | — |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di contatto | — | Materiale alloggiamento | — | Rivestimento alloggiamento | — |
Con indicazione dello stato | — | Temperatura ambiente(°C) | -40|85 | Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 |
Tipo di collegamento elettrico | — | Materiale della superficie di contatto | — | Misura filettatura M(mm) | 23 |
Categoria di sovratensione | — | Grado di inquinamento | — | Tipo di alloggiamento | — |
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) | -|- | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) | -|- | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) | -|- |
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) | -|- | Grado di protezione (IP), montato | IP20 | Con conduttore di protezione | falso |
Diametro connettore(mm) | — | Ingresso corrente nominale(A) | — | Per diametro esterno del cavo(mm) | -|- |
Numero min di cicli di inserimento | — | Numero di contatti di potenza | — | Numero di contatti di controllo | — |
Numero di contatti per dati | — | Materiale anello filettato | — |
Si trova sulla pagina di 1 modulo 3U a 12 inserti, FOC-MODUL, il codice articolo è il seguente: 1419978.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1419978.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali