Connettore per sensore/attuatore, SACC-MS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1061950
1413991
1413993
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tensione nominale
(V)
Temperatura ambiente
(°C)
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo
(mm²)
Grado di protezione (IP), montato Diametro connettore
(mm)

11.96 €

100 46 giorni 125-25|800.14|0.340.14|0.340.14|0.340.14|0.3416.3

25.69 €

8 7 giorni 48-40|850.14|0.750.14|0.750.14|0.750.14|0.75IP6519

22.26 €

9 7 giorni 250-40|850.14|0.750.14|0.750.14|0.750.14|0.75IP6519

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Meccanismo di blocco Altro Con schermatura Tipo di contatto Perno
Materiale alloggiamento Altro Rivestimento alloggiamento Con indicazione dello stato
Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0 Tipo di collegamento elettrico Connettore a spostamento di isolante Materiale della superficie di contatto Nichel
Misura filettatura M(mm) 12 Categoria di sovratensione II Grado di inquinamento 3
Tipo di alloggiamento Tipo dritto Con conduttore di protezione falso Ingresso corrente nominale(A) 4
Per diametro esterno del cavo(mm) -|- Numero min di cicli di inserimento Numero di contatti di potenza
Numero di contatti di controllo Numero di contatti per dati Materiale anello filettato

Supporto tecnico