Connettore fotovoltaico, PV-FT

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1623390
1623391
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di contatto

6.04 €

50 18 giorni Perno

6.21 €

50 18 giorni Bus

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Meccanismo di blocco Tensione nominale(V) 1500 Con schermatura
Materiale alloggiamento Plastica Rivestimento alloggiamento Con indicazione dello stato
Temperatura ambiente(°C) -40|85 Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0 Tipo di collegamento elettrico Collegamento a crimpare
Materiale della superficie di contatto Altro Misura filettatura M(mm) Categoria di sovratensione
Grado di inquinamento 3 Tipo di alloggiamento Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 6|6
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) -|- Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 6|6 Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) -|-
Grado di protezione (IP), montato IP65 Con conduttore di protezione falso Diametro connettore(mm)
Ingresso corrente nominale(A) 40 Per diametro esterno del cavo(mm) -|- Numero min di cicli di inserimento
Numero di contatti di potenza Numero di contatti di controllo Numero di contatti per dati
Materiale anello filettato

Supporto tecnico