Dado QUICKON, QPD N

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1410406
1410409
1415097
1415098
1415099
1415100
1415101
1415104
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Corrente nominale
(A)
Numero di poli Lunghezza
(mm)

6.16 €

30 7 giorni 39.639.640547.7

6.29 €

29 7 giorni 39.639.640547.7

4.17 €

44 7 giorni 17.54

4.17 €

44 7 giorni 17.54

4.60 €

40 7 giorni 17.53

4.60 €

40 7 giorni 17.53

4.88 €

38 7 giorni 17.55

4.88 €

38 7 giorni 17.55

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro cavo(mm) -|- Picco di tensione nominale(kV) 8 Materiale contatto
Modello Senza alogeni Tipo collegamento
Meccanismo di blocco Tensione nominale(V) 690 Con passacavo vero
Materiale alloggiamento Altro Contatti con finitura superficiale Codifica meccanica vero
Prova di continuità resistenza(mOhm) Grado di protezione (IP) IP66 Numero di collegamenti per polo
Codifica dei poli Codifica a colori/inserto di contatto Carico di fuoco(kWh)
Grado di inquinamento 3 Sezione trasversale del collegamento (filo sottile)(mm²) -|- Sezione trasversale del collegamento (anima solida)(mm²) -|-
Resistenza termica continua max parte di contatto(°C) Resistenza termica continua max passacavo(°C)

Supporto tecnico