Cavo di collegamento, QPD

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1408720
1408721
1408722
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(mm)

48.47 €

4 7 giorni 1180

69.48 €

3 19 giorni 3.18

89.71 €

3 19 giorni 5.18

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro cavo(mm) -|- Picco di tensione nominale(kV) 6 Materiale contatto Altro
Larghezza(mm) 34.6 Modello Senza alogeni falso
Altezza(mm) 39.1 Tipo collegamento Meccanismo di blocco
Corrente nominale(A) 20 Tensione nominale(V) 690 Con passacavo vero
Numero di poli 5 Materiale alloggiamento Altro Contatti con finitura superficiale Con placcatura in argento
Codifica meccanica falso Prova di continuità resistenza(mOhm) Grado di protezione (IP) IP66
Numero di collegamenti per polo 1 Codifica dei poli Codifica a colori/inserto di contatto Nero
Carico di fuoco(kWh) Grado di inquinamento Sezione trasversale del collegamento (filo sottile)(mm²) -|-
Sezione trasversale del collegamento (anima solida)(mm²) -|- Resistenza termica continua max parte di contatto(°C) Resistenza termica continua max passacavo(°C)

Supporto tecnico