Connettore per cavo per pannello passante, QPD CW

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1403841
1403844
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

21.65 €

9 7 giorni

21.65 €

9 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro cavo(mm) -|- Picco di tensione nominale(kV) 6 Materiale contatto Altro
Larghezza(mm) 50 Modello Senza alogeni vero
Altezza(mm) 50 Tipo collegamento Meccanismo di blocco
Corrente nominale(A) 20 Tensione nominale(V) 690 Con passacavo vero
Numero di poli 5 Lunghezza(mm) 115.05 Materiale alloggiamento Altro
Contatti con finitura superficiale Con placcatura in argento Codifica meccanica falso Prova di continuità resistenza(mOhm) 3
Grado di protezione (IP) IP66 Numero di collegamenti per polo 1 Codifica dei poli
Codifica a colori/inserto di contatto Nero Carico di fuoco(kWh) Grado di inquinamento 3
Sezione trasversale del collegamento (filo sottile)(mm²) -|- Sezione trasversale del collegamento (anima solida)(mm²) -|- Resistenza termica continua max parte di contatto(°C)
Resistenza termica continua max passacavo(°C)

Supporto tecnico