Connettore per sistema bus, SACC-FS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1413934

Codice componente
1413934
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

30.00 €

7 53 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Meccanismo di blocco Altro Tensione nominale(V) 30 Con schermatura
Tipo di contatto Bus Materiale alloggiamento Altro Rivestimento alloggiamento
Con indicazione dello stato Temperatura ambiente(°C) -40|85 Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0
Tipo di collegamento elettrico Connettore a spostamento di isolante Materiale della superficie di contatto Nichel Misura filettatura M(mm) 12
Categoria di sovratensione II Grado di inquinamento 3 Tipo di alloggiamento Tipo dritto
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 0.25|0.75 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 0.25|0.75 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 0.25|0.75
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) 0.25|0.75 Grado di protezione (IP), montato IP65 Con conduttore di protezione falso
Diametro connettore(mm) 19 Ingresso corrente nominale(A) 4 Per diametro esterno del cavo(mm) -|-
Numero min di cicli di inserimento Numero di contatti di potenza Numero di contatti di controllo
Numero di contatti per dati Materiale anello filettato

Si trova sulla pagina di Connettore per sistema bus, SACC-FS, il codice articolo è il seguente: 1413934.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1413934.

Supporto tecnico