Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2819163
Modello | Adattatore a Y | Tensione nominale(V) | — | Con schermatura | falso |
---|---|---|---|---|---|
Numero di poli | — | Tipo di contatto | — | Materiale alloggiamento | Altro |
Temperatura ambiente(°C) | -|- | Temperatura di esercizio(°C) | -|- | Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | — |
Materiale della superficie di contatto | — | Grado di inquinamento | — | Grado di protezione (IP), montato | — |
Ingresso corrente nominale(A) | — | Materiale anello filettato | — |
Si trova sulla pagina di Distributore a Y, spina a Y, IB L2-M, il codice articolo è il seguente: 2819163.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2819163.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali