Connettore per dispositivi, montaggio posteriore, PRC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1627608
1627609
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

5.12 €

50 28 giorni

5.80 €

50 28 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Meccanismo di blocco Tensione nominale(V) 690 Con schermatura
Tipo di contatto Altro Materiale alloggiamento Rivestimento alloggiamento
Con indicazione dello stato Temperatura ambiente(°C) -40|105 Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0
Tipo di collegamento elettrico Materiale della superficie di contatto Misura filettatura M(mm)
Categoria di sovratensione Grado di inquinamento Tipo di alloggiamento
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) -|- Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) -|- Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) -|-
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) -|- Grado di protezione (IP), montato IP65 Con conduttore di protezione falso
Diametro connettore(mm) Ingresso corrente nominale(A) Per diametro esterno del cavo(mm) -|-
Numero min di cicli di inserimento Numero di contatti di potenza Numero di contatti di controllo
Numero di contatti per dati Materiale anello filettato

Supporto tecnico