Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1413992
Meccanismo di blocco | Altro | Tensione nominale(V) | 48 | Con schermatura | — |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di contatto | Bus | Materiale alloggiamento | Altro | Rivestimento alloggiamento | — |
Con indicazione dello stato | — | Temperatura ambiente(°C) | -40|85 | Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 |
Tipo di collegamento elettrico | Connettore a spostamento di isolante | Materiale della superficie di contatto | Nichel | Misura filettatura M(mm) | 12 |
Categoria di sovratensione | II | Grado di inquinamento | 3 | Tipo di alloggiamento | Tipo dritto |
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) | 0.14|0.75 | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) | 0.14|0.75 | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) | 0.14|0.75 |
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) | 0.14|0.75 | Grado di protezione (IP), montato | IP65 | Con conduttore di protezione | falso |
Diametro connettore(mm) | 19 | Ingresso corrente nominale(A) | 4 | Per diametro esterno del cavo(mm) | -|- |
Numero min di cicli di inserimento | — | Numero di contatti di potenza | — | Numero di contatti di controllo | — |
Numero di contatti per dati | — | Materiale anello filettato | — |
Si trova sulla pagina di Connettore per sensore/attuatore, SACC-FS, il codice articolo è il seguente: 1413992.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1413992.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali