Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1403843 |
1424035 |
1424037 |
1424038 |
1424039 |
1424040 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Numero di poli | Lunghezza (mm) | Prova di continuità resistenza (mOhm) | Codifica dei poli | Codifica a colori/inserto di contatto | Grado di inquinamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.65 € | 9 | 7 giorni | 50 | 50 | 5 | 115.05 | 3 | — | Grigio | 3 | |||
15.00 € | 13 | 26 giorni | 39 | 39 | 4 | 84 | — | — | Grigio | — | |||
15.00 € | 13 | 26 giorni | 39 | 39 | 4 | 100 | — | 1, 2, 3, PE | Nero | — | |||
15.00 € | 13 | 7 giorni | 39 | 39 | 4 | 100 | — | 1, 2, 3, PE | Nero | — | |||
13.57 € | 14 | 7 giorni | 39 | 39 | 4 | 84 | — | 1, 2, 3, PE | Nero | — | |||
13.57 € | 14 | 26 giorni | 39 | 39 | 4 | 84 | — | 1, 2, 3, PE | Nero | — |
Loading...
Diametro cavo(mm) | -|- | Picco di tensione nominale(kV) | 6 | Materiale contatto | Altro |
---|---|---|---|---|---|
Modello | — | Senza alogeni | vero | Tipo collegamento | — |
Meccanismo di blocco | — | Corrente nominale(A) | 20 | Tensione nominale(V) | 690 |
Con passacavo | vero | Materiale alloggiamento | Altro | Contatti con finitura superficiale | Con placcatura in argento |
Codifica meccanica | falso | Grado di protezione (IP) | IP66 | Numero di collegamenti per polo | 1 |
Carico di fuoco(kWh) | — | Sezione trasversale del collegamento (filo sottile)(mm²) | -|- | Sezione trasversale del collegamento (anima solida)(mm²) | -|- |
Resistenza termica continua max parte di contatto(°C) | — | Resistenza termica continua max passacavo(°C) | — |
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Numero di poli
Lunghezza(mm)
Prova di continuità resistenza(mOhm)
Codifica dei poli
Codifica a colori/inserto di contatto
Grado di inquinamento
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali