Morsettiera PCB, PT

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1984701
1984714
1984727
1984730
1984743
1984756
1984808
1984811
1984824
1984837
1984840
1984853
1984866
1984879
1984882
1984895
1984905
1987766
1987782
1987795
1987805
1987818
1987821
1987834
1987847
1987850
1987863
1987986
1987999
1988008
1988011
1988024
1988037
1988040
1988053
1988066
1988079
1988082
1988095
1988150
1988163
1988176
1988189
1988192
1988202
1988215
1988228
1988231
1988244
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza
(mm)
Tensione nominale
(V)
Temperatura di esercizio
(°C)
Onda di tensione nominale
(kV)
Diametro perno di collegamento
(mm)
Lunghezza pin
(mm)
Collegamenti con spaziatura modulare
(mm)
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo
(mm²)
Collegamento PCB/conduttore ad angolo Ingresso corrente nominale
(A)
Numero di collegamenti elettrici

2.84 €

100 7 giorni 13.65200-|-2.51.24.53.50.2|1.51.5|1.50.2|0.20.2|0.340°/180° (orizzontale)17.511

3.09 €

100 7 giorni 13.65200-|-2.51.24.53.50.2|1.51.5|1.50.2|0.20.2|0.340°/180° (orizzontale)17.512

3.35 €

100 57 giorni 13.65200-|-2.51.24.53.50.2|1.51.5|1.50.2|0.20.2|0.340°/180° (orizzontale)17.513

3.61 €

100 7 giorni 13.65200-|-2.51.24.53.50.2|1.51.5|1.50.2|0.20.2|0.340°/180° (orizzontale)17.514

3.87 €

50 57 giorni 13.65200-|-2.51.24.53.50.2|1.51.5|1.50.2|0.20.2|0.340°/180° (orizzontale)17.515

4.13 €

50 56 giorni 13.65200-|-2.51.24.53.50.2|1.51.5|1.50.2|0.20.2|0.340°/180° (orizzontale)17.516

1.81 €

200 7 giorni 12.05200-|-2.51.24.53.50.2|1.51.5|1.50.2|0.20.2|0.3490° (verticale verso l’alto)17.56

2.11 €

100 57 giorni 12.05200-|-2.51.24.53.50.2|1.51.5|1.50.2|0.20.2|0.3490° (verticale verso l’alto)17.57

2.42 €

100 56 giorni 12.05200-|-2.51.24.53.50.2|1.51.5|1.50.2|0.20.2|0.3490° (verticale verso l’alto)17.58

2.72 €

100 57 giorni 12.05200-|-2.51.24.53.50.2|1.51.5|1.50.2|0.20.2|0.3490° (verticale verso l’alto)17.59

3.02 €

100 57 giorni 12.05200-|-2.51.24.53.50.2|1.51.5|1.50.2|0.20.2|0.3490° (verticale verso l’alto)17.510

3.32 €

100 57 giorni 12.05200-|-2.51.24.53.50.2|1.51.5|1.50.2|0.20.2|0.3490° (verticale verso l’alto)17.511

3.63 €

100 57 giorni 12.05200-|-2.51.24.53.50.2|1.51.5|1.50.2|0.20.2|0.3490° (verticale verso l’alto)17.512

3.93 €

50 57 giorni 12.05200-|-2.51.24.53.50.2|1.51.5|1.50.2|0.20.2|0.3490° (verticale verso l’alto)17.513

4.23 €

50 56 giorni 12.05200-|-2.51.24.53.50.2|1.51.5|1.50.2|0.20.2|0.3490° (verticale verso l’alto)17.514

4.53 €

50 57 giorni 12.05200-|-2.51.24.53.50.2|1.51.5|1.50.2|0.20.2|0.3490° (verticale verso l’alto)17.515

4.83 €

50 56 giorni 12.05200-|-2.51.24.53.50.2|1.51.5|1.50.2|0.20.2|0.3490° (verticale verso l’alto)17.516

1.99 €

100 44 giorni 13.1400-40|10041.34.150.5|40.5|2.50.5|2.50.5|1.590° (verticale verso l’alto)326

2.65 €

100 44 giorni 13.1400-40|10041.34.150.5|40.5|2.50.5|2.50.5|1.590° (verticale verso l’alto)328

2.98 €

100 32 giorni 13.1400-40|10041.34.150.5|40.5|2.50.5|2.50.5|1.590° (verticale verso l’alto)329

3.31 €

100 44 giorni 13.1400-40|10041.34.150.5|40.5|2.50.5|2.50.5|1.590° (verticale verso l’alto)3210

3.64 €

50 26 giorni 13.1400-40|10041.34.150.5|40.5|2.50.5|2.50.5|1.590° (verticale verso l’alto)3211

3.98 €

50 32 giorni 13.1400-40|10041.34.150.5|40.5|2.50.5|2.50.5|1.590° (verticale verso l’alto)3212

4.31 €

50 32 giorni 13.1400-40|10041.34.150.5|40.5|2.50.5|2.50.5|1.590° (verticale verso l’alto)3213

4.64 €

50 32 giorni 13.1400-40|10041.34.150.5|40.5|2.50.5|2.50.5|1.590° (verticale verso l’alto)3214

4.97 €

50 32 giorni 13.1400-40|10041.34.150.5|40.5|2.50.5|2.50.5|1.590° (verticale verso l’alto)3215

5.30 €

50 32 giorni 13.1400-40|10041.34.150.5|40.5|2.50.5|2.50.5|1.590° (verticale verso l’alto)3216

2.39 €

100 44 giorni 13.1800-40|10061.34.17.50.5|40.5|2.50.5|2.50.5|1.590° (verticale verso l’alto)325

2.87 €

100 44 giorni 13.1800-40|10061.34.17.50.5|40.5|2.50.5|2.50.5|1.590° (verticale verso l’alto)326

3.34 €

100 32 giorni 13.1800-40|10061.34.17.50.5|40.5|2.50.5|2.50.5|1.590° (verticale verso l’alto)327

3.82 €

100 32 giorni 13.1800-40|10061.34.17.50.5|40.5|2.50.5|2.50.5|1.590° (verticale verso l’alto)328

4.30 €

100 44 giorni 13.1800-40|10061.34.17.50.5|40.5|2.50.5|2.50.5|1.590° (verticale verso l’alto)329

4.78 €

100 32 giorni 13.1800-40|10061.34.17.50.5|40.5|2.50.5|2.50.5|1.590° (verticale verso l’alto)3210

5.25 €

50 32 giorni 13.1800-40|10061.34.17.50.5|40.5|2.50.5|2.50.5|1.590° (verticale verso l’alto)3211

5.73 €

50 32 giorni 13.1800-40|10061.34.17.50.5|40.5|2.50.5|2.50.5|1.590° (verticale verso l’alto)3212

6.21 €

50 26 giorni 13.1800-40|10061.34.17.50.5|40.5|2.50.5|2.50.5|1.590° (verticale verso l’alto)3213

6.69 €

50 26 giorni 13.1800-40|10061.34.17.50.5|40.5|2.50.5|2.50.5|1.590° (verticale verso l’alto)3214

7.16 €

50 26 giorni 13.1800-40|10061.34.17.50.5|40.5|2.50.5|2.50.5|1.590° (verticale verso l’alto)3215

7.64 €

50 26 giorni 13.1800-40|10061.34.17.50.5|40.5|2.50.5|2.50.5|1.590° (verticale verso l’alto)3216

2.91 €

100 32 giorni 17.6800-40|10061.34.17.50.5|40.5|2.50.5|2.50.5|1.50°/180° (orizzontale)327

3.33 €

100 44 giorni 17.6800-40|10061.34.17.50.5|40.5|2.50.5|2.50.5|1.50°/180° (orizzontale)328

3.74 €

100 44 giorni 17.6800-40|10061.34.17.50.5|40.5|2.50.5|2.50.5|1.50°/180° (orizzontale)329

4.16 €

100 44 giorni 17.6800-40|10061.34.17.50.5|40.5|2.50.5|2.50.5|1.50°/180° (orizzontale)3210

4.58 €

50 44 giorni 17.6800-40|10061.34.17.50.5|40.5|2.50.5|2.50.5|1.50°/180° (orizzontale)3211

4.99 €

50 44 giorni 17.6800-40|10061.34.17.50.5|40.5|2.50.5|2.50.5|1.50°/180° (orizzontale)3212

5.41 €

50 26 giorni 17.6800-40|10061.34.17.50.5|40.5|2.50.5|2.50.5|1.50°/180° (orizzontale)3213

5.82 €

50 32 giorni 17.6800-40|10061.34.17.50.5|40.5|2.50.5|2.50.5|1.50°/180° (orizzontale)3214

6.24 €

50 26 giorni 17.6800-40|10061.34.17.50.5|40.5|2.50.5|2.50.5|1.50°/180° (orizzontale)3215

6.66 €

50 26 giorni 17.6800-40|10061.34.17.50.5|40.5|2.50.5|2.50.5|1.50°/180° (orizzontale)3216

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore alloggiamento Verde Tipo di serraggio Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0
Numero di livelli 1 Categoria di sovratensione III Grado di inquinamento 2
Conduttore, tipo di collegamento Collegamento a vite PCB tipo di collegamento Collegamento a saldare Materiale superficie di collegamento Stagno
Tipo di bordatura Nessuno Grado di protezione (IP), montato Corpo, materiale isolante Altro
Tipo di fissaggio per circuito stampato Contatto per collegamento

Supporto tecnico